UCFE207-23CO - SNR

UCFE207-23CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio46,4 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno36,513 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio92 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro118 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi50,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,576 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m