UCFE212T04CO - SNR

UCFE212T04CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento53,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio73,7 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno60 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto34 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio143 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro175 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi78,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,973 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m