UCFE216T20 - SNR

UCFE216T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento61 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio90,6 mm
B - Larghezza Anello interno82,6 mm
d - diametro interno80 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto41,3 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio153 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro197 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,04 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m