Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FL205D1
- UC205D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Altezza alloggiamento | 27 mm |
| Total height (A0) | 35,8 mm |
| Flange thickness (A1) | 13 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 16 mm |
| Insert IR width (B) | 34,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 25 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 99 mm |
| Overall length (L) | 68 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 0,6 kg |