UCFL208NT04 - SNR

UCFL208NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio51,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno40 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento175 mm
J - Distanza fori di fissaggio144 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro100 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,46 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m