Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC211-35G2L3
- SCOU211-35
- FL211N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 43 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 58,4 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 55,6 mm |
| d - diametro interno | 55,563 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 110 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 25 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 224 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 184 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 130 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 19 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 22,2 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 64,3 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,031 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |