• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFL212-38T20CO - SNR

UCFL212-38T20CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento48 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio68,7 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno60,325 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto29 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento250 mm
J - Distanza fori di fissaggio202 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro140 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi75 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,923 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m