• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFL317-52 - SNR

UCFL317-52

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento74 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia32 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio100 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno82,55 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto44 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento370 mm
J - Distanza fori di fissaggio300 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto40 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico132,6 kN
C0 - Capacità di carico statico96,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso14,17 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave54,5 N-m