• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFL318L3 - SNR

UCFL318L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento76 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia36 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio100 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno90 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto44 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento385 mm
J - Distanza fori di fissaggio315 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro235 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto40 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico143 kN
C0 - Capacità di carico statico108 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso16,91 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m