• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFL322T20 - SNR

UCFL322T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FL322
  • UC322G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento96 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia42 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio131 mm
B - Larghezza Anello interno117 mm
d - diametro interno110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto60 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento470 mm
J - Distanza fori di fissaggio390 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro300 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio44 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto46 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico205 kN
C0 - Capacità di carico statico178 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso32,29 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m