• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFLE204-12L3CC - SNR

UCFLE204-12L3CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento30,3 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia10 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio37,3 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno19,05 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento112 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro61 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi41,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,501 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m