• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFLE208-25L4CC - SNR

UCFLE208-25L4CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento37,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno39,688 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto24 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento172 mm
J - Distanza fori di fissaggio143,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro105 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi57,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,728 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m