Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFLE213L3CO - SNR

UCFLE213L3CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento57 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio77,7 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno65 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio132 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento258 mm
J - Distanza fori di fissaggio216 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio21 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi82,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,739 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m