Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFLE213T04 - SNR

UCFLE213T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento57 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio77,7 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno65 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento258 mm
J - Distanza fori di fissaggio216 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio21 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,56 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m