• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFS307-23T04 - SNR

UCFS307-23T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio40 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio27 mm
B - Larghezza Anello interno48 mm
d - diametro interno36,513 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto11 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio100 mm
J - Distanza fori di fissaggio100 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro135 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico33,5 kN
C0 - Capacità di carico statico19,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,3 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m