• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFS314T04 - SNR

UCFS314T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento61 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia25 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio63 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio43 mm
B - Larghezza Anello interno78 mm
d - diametro interno70 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio185 mm
J - Distanza fori di fissaggio178 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro226 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico104,26 kN
C0 - Capacità di carico statico68 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,95 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m