Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC319G2L3
- FS319
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 94 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 30 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 101 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 74 mm |
B - Larghezza Anello interno | 103 mm |
d - diametro interno | 95 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 39 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 250 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 228 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 290 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 35 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 41 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 156 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 122 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 24,91 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 64 N-m |