Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FX10D1
- UCX10D1
- UCX10D2
- UCX10D3
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Altezza alloggiamento | 44 mm |
| Total height (A0) | 59,4 mm |
| Flange thickness (A1) | 20 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 26 mm |
| Insert IR width (B) | 55,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 130 mm |
| Overall length (L) | 162 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 22,2 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 3,8 kg |