• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP206-18L4CC - SNR

UCP206-18L4CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno28,575 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio70 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto42,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18 mm
H2 - Altezza alloggiamento83 mm
J - Distanza fori di fissaggio121 mm
L - Lunghezza alloggiamento165 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio21 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi53 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,435 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m