UCP210L4CC - SNR

UCP210L4CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4
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
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento39 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno50 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto57,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento22 mm
H2 - Altezza alloggiamento114 mm
J - Distanza fori di fissaggio159 mm
L - Lunghezza alloggiamento206 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento65 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi76 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,03 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m