flangiato

UCP212-36T20CO - SNR

UCP212-36T20CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento44 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno57,15 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Lunghezza alloggiamento241 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento70 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi90 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m