• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP214D1 - NTN

UCP214D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC214D1
  • P214D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento72 mm
Insert IR width (B)74,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Altezza al centro del cuscinetto79,4 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
H2 - Altezza alloggiamento157 mm
Distance of attachment bolt holes (J)210 mm
L - Lunghezza alloggiamento266 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento77 mm
u - Larghezza foro di montaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30,2 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso6,5 kg