UCP216T20 - SNR

UCP216T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento78 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento51 mm
B - Larghezza Anello interno82,6 mm
d - diametro interno80 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto88,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento30 mm
H2 - Altezza alloggiamento175 mm
J - Distanza fori di fissaggio232 mm
L - Lunghezza alloggiamento292 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento91 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso8,99 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m