Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC217-52G2
- P217
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 83 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 53 mm |
B - Larghezza Anello interno | 85,7 mm |
d - diametro interno | 82,55 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 95,2 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 32 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 187 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 247 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 310 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 96 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 25 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 31 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 34,1 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 83,2 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 63,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 10,82 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |