Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC306-18G2L3
- P306
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 50 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 36 mm |
B - Larghezza Anello interno | 43 mm |
d - diametro interno | 28,575 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 50 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 18 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 95 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 140 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 180 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 54 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 17 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 20 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 27 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,98 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |