• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP316T04 - SNR

UCP316T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento110 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento66 mm
B - Larghezza Anello interno86 mm
d - diametro interno80 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto106 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento40 mm
H2 - Altezza alloggiamento210 mm
J - Distanza fori di fissaggio300 mm
L - Lunghezza alloggiamento400 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento110 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio27 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio40 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico122,85 kN
C0 - Capacità di carico statico86,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso18,87 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave42 N-m