• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP324T04 - SNR

UCP324T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento140 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento88 mm
B - Larghezza Anello interno126 mm
d - diametro interno120 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto160 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento65 mm
H2 - Altezza alloggiamento320 mm
J - Distanza fori di fissaggio450 mm
L - Lunghezza alloggiamento570 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento140 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio40 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio55 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto51 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico228 kN
C0 - Capacità di carico statico208 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso58,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m