Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
| A - Larghezza alloggiamento | 54 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 28 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 38,1 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 88 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 20 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 49,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 13 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 100 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 84 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 116 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 32 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M14 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 68,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,93 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |