Torna

UCPA210-30T04CC - SNR

UCPA210-30T04CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Scarica

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - UC210-30G2T04 - SCOU210-30 - SCC210 - PA210N
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento32 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno47,625 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto57,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14 mm
H2 - Altezza alloggiamento116 mm
J - Distanza fori di fissaggio94 mm
L - Lunghezza alloggiamento130 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Dist. dal centro della pista alla faccia AI sul lato opposto disp. di chiusura19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi75,6 mm
MarchioSNR
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,801 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m