Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC210G2
- PA210N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 32 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 51,6 mm |
| d - diametro interno | 50 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 25 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 57,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 14 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 116 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 94 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 130 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 35 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M16 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,5 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |