flangiato

UCPA210NT20 - SNR

UCPA210NT20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento32 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno50 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto57,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14 mm
H2 - Altezza alloggiamento116 mm
J - Distanza fori di fissaggio94 mm
L - Lunghezza alloggiamento130 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m