Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC212G2T04
- PA212N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 68 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 36 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 65,1 mm |
| d - diametro interno | 60 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 25 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 69,9 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 15 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 138 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 114 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 150 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 52 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M16 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 25,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 4,03 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |