• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPAE207-23T04CC - SNR

UCPAE207-23T04CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento45 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno36,513 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio12,5 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12 mm
H2 - Altezza alloggiamento93 mm
J - Distanza fori di fissaggio82,6 mm
L - Lunghezza alloggiamento103 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento22,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi58,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,368 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m