Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento | 32 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 19 mm |
B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
d - diametro interno | 15 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 33,3 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 14,5 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 64 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 97 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 130 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 40 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 19 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 43,9 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,661 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |