Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC204G2
- PE204
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 32 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 19 mm |
B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
d - diametro interno | 20 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 33,3 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 14,5 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 64 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 97 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 130 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 40 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 19 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,57 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |