Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 36 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 21 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
d - diametro interno | 22,225 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 60 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 36,5 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 14,5 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 70 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 103 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 130 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 39 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 19 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,3 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 47,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,778 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |