• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPE206N - SNR

UCPE206N

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento40 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento25 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno30 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto42,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento17 mm
H2 - Altezza alloggiamento82 mm
J - Distanza fori di fissaggio118 mm
L - Lunghezza alloggiamento158 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento47 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio22 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,12 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m