Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4
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
| A - Larghezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 30 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 38,1 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 49,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 19 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 99 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 138 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 179 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 53 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 26 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,88 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |