UCPE208NL3 - SNR

UCPE208NL3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno40 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento99 mm
J - Distanza fori di fissaggio138 mm
L - Lunghezza alloggiamento179 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento53 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio26 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,84 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m