• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPE209NL3 - SNR

UCPE209NL3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento32 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno45 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto54 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento21,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento107 mm
J - Distanza fori di fissaggio150 mm
L - Lunghezza alloggiamento192 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio29 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,08 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m