• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPE214-44T20 - SNR

UCPE214-44T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento65 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento44 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno69,85 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto79,4 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento156 mm
J - Distanza fori di fissaggio203 mm
L - Lunghezza alloggiamento260 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento77 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio22 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio28 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,16 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m