• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPE216-51T04 - SNR

UCPE216-51T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento78 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento55 mm
B - Larghezza Anello interno82,6 mm
d - diametro interno80,963 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto89 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento30 mm
H2 - Altezza alloggiamento175 mm
J - Distanza fori di fissaggio232 mm
L - Lunghezza alloggiamento290 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento90 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio26 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio34 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,09 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m