Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC208-24G2T04
- PG208N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 54 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 30 mm |
B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
d - diametro interno | 38,1 mm |
E - Profondità filettatura foro di montaggio | 22 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 49,2 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 20 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 98 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 78 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 110 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 35 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | M12 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,78 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |