Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPG208-25CC - SNR

UCPG208-25CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno39,688 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento20 mm
H2 - Altezza alloggiamento98 mm
J - Distanza fori di fissaggio78 mm
L - Lunghezza alloggiamento110 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM12
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi69,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m