UCPG212-36NT20 - SNR

UCPG212-36NT20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento40 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno57,15 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Lunghezza alloggiamento150 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento50 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,57 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m