Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Scheda tecnica
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 70 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 40 mm |
B - Larghezza Anello interno | 65,1 mm |
d - diametro interno | 57,15 mm |
E - Profondità filettatura foro di montaggio | 25 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 69,8 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 25 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 138 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 105 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 150 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 50 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | M16 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 25,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 4,77 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |