• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPH201L4CO - SNR

UCPH201L4CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento40 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento22 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno12 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto70 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento15 mm
H2 - Altezza alloggiamento101 mm
J - Distanza fori di fissaggio95 mm
L - Lunghezza alloggiamento127 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento48 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi44,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,97 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m