Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC205-16G2T20
- PH205N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 50 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 24 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
d - diametro interno | 25,4 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 80 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 16 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 114 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 105 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 140 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 50 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 13 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 19 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,2 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |