flangiato

UCPLE202L4 - SNR

UCPLE202L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento32 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento22,5 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto31,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento63,7 mm
J - Distanza fori di fissaggio94,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento126,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio17 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,7 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m