Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC206-19G2T20
- SCOU206-19 (x2)
- PLE206N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 41,5 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 27,5 mm |
B - Larghezza Anello interno | 38,1 mm |
d - diametro interno | 30,163 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 70 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 39,7 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 14,5 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 79,5 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 119 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 161,5 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 24,5 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 15,9 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 52,7 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,998 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |